Schwenkantrieb DAPS-0480-090-RS4-F14

533491

GTIN 4052568167424

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
480 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F14
Wellenanschluss
T36