Verbindungsleitung VMPA-KMS2-24-5-PUR

533502

GTIN 4052568167486

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kabellänge
5 m
Kabelaufbau
25 x 0,25 mm²
Leitungseigenschaft
energiekettentauglich
Schutzart
IP65 - nach IEC 60529