Verbindungsleitung VMPA-KMS2-8-2.5-PUR
533504
GTIN 4052568086510
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Kabellänge
2.5 m
Kabelaufbau
10 x 0,25 mm²
Leitungseigenschaft
energiekettentauglich
Schutzart
IP65 - nach IEC 60529