Verbindungsleitung VMPA-KMS2-8-5-PUR
533505
GTIN 4052568167509
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Kabellänge
5 m
Kabelaufbau
10 x 0,25 mm²
Leitungseigenschaft
energiekettentauglich
Schutzart
IP65 - nach IEC 60529