Handlingmodul HSP-16-AS-SD

533614

GTIN 4052568167691

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
16
Y-Hub
90 mm - 110 mm
Z-Hub
35 mm - 50 mm
Wiederholgenauigkeit
±0,01 mm