Handlingmodul HSP-25-AP-SD

533616

GTIN 4052568167714

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
25
Y-Hub
130 mm - 170 mm
Z-Hub
50 mm - 70 mm
Wiederholgenauigkeit
±0,02 mm