Handlingmodul HSP-25-AP-SD-WL
533618
GTIN 4052568167738
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
25
Y-Hub
130 mm - 170 mm
Z-Hub
50 mm - 70 mm
Wiederholgenauigkeit
±0,02 mm