Magnetventil VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R2L

534522

GTIN 4052568168162

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
900 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Betätigungsart
elektrisch