Präzisions-Druckregelventil MS6-LRPB-1/2-D2-A8-BD

534865

GTIN 4052568168667

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1600 l/min
Druckregelbereich
0.05 bar - 0.7 bar
Max. Druckhysterese
0.02 bar