Linear-Schwenkspanner CLR-25-10-R-P-A
535443
GTIN 4052568168827
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Spannkraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
227 N
Spannhub
10 mm
Schwenkwinkel
90 deg +/- 3 deg