Linear-Schwenkspanner CLR-50-50-L-P-A
535463
GTIN 4052568168919
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Spannkraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
990 N
Spannhub
50 mm
Schwenkwinkel
90 deg +/- 2 deg