Linear-Schwenkspanner CLR-32-20-R-P-A-B-K11-R8
535490
GTIN 4052568005467
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Spannkraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
362 N
Spannhub
20 mm
Schwenkwinkel
90 deg +/- 2 deg