Linear-Schwenkspanner CLR-50-50-G-P-A-K11-R8
535504
GTIN 4052568169152
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Spannkraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
990 N
Spannhub
50 mm