Linear-Schwenkspanner CLR-63-50-R-P-A-K11-R8

535508

GTIN 4052568169190

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
63 mm
Theoretische Spannkraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1682 N
Spannhub
50 mm
Schwenkwinkel
90 deg +/- 2 deg