Filter MS4-LF-1/4-CUM
535654
GTIN 4052568087067
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1300 l/min
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
0 bar - 14 bar
Filterfeinheit
5 µm