Filter-Regelventil MS4-LFR-1/4-D7-CUV-AS
535720
GTIN 4052568169350
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1200 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm