Aktivkohlefilter MS4-LFX-1/4-U
535782
GTIN 4052568169404
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
360 l/min
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
0 bar - 14 bar
Konstruktiver Aufbau
Aktivkohlefilter