Kompaktzylinder ADN-20-40-A-P-A

536240

GTIN 4052568087456

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188 N
Hub
40 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig