Kompaktzylinder ADN-63-80-A-P-A

536340

GTIN 4052568171384

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
63 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1870 N
Hub
80 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig