Kompaktzylinder ADN-80-30-I-P-A

536367

GTIN 4052568171582

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
80 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Hub
30 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig