Aktivkohlefilter MS4-LFX-1/8-U

536709

GTIN 4052568171810

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
360 l/min
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
0 bar - 14 bar
Konstruktiver Aufbau
Aktivkohlefilter