Feinstfilter MS4-LFM-1/4-ARM-DA
536822
GTIN 4052568171988
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betriebsdruck
0 bar - 14 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Filterfeinheit
0.01 µm