Feinstfilter MS6-LFM-1/2-ARV-DA
536877
GTIN 4052568172060
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Filterfeinheit
0.01 µm