Filter MS12-LF-G-CUV

537152

GTIN 4052568172275

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
intern
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
11500 l/min - 14000 l/min
Umgebungstemperatur
5 °C - 60 °C
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm