Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP-1/4-D5-A8
538008
GTIN 4052568015985
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
L ädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1400 l/min
Druckregelbereich
0.1 bar - 4 bar
Max. Druckhysterese
0.02 bar