Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP-3/8-D4-A8
538014
GTIN 4052568175122
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
L ädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1400 l/min
Druckregelbereich
0.05 bar - 2.5 bar
Max. Druckhysterese
0.02 bar