Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP-3/8-D5-A8

538016

GTIN 4052568175139

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1700 l/min
Druckregelbereich
0.1 bar - 4 bar
Max. Druckhysterese
0.02 bar