Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP-1/2-D4-A8-Z

538023

GTIN 4052568175160

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2300 l/min
Druckregelbereich
0.05 bar - 2.5 bar
Max. Druckhysterese
0.02 bar