Informationen zum Produktlebenszyklus

Das Produkt ist für den Auslauf geplant. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

06/2024 - Das Produkt befindet sich im Auslauf. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

09/2027 - Das Produkt ist ausgelaufen. Produkte für den Ersatzfall sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

12/2031 - Das Produkt ist ausgelaufen.

Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Leitungen und Zubehör

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Verbindungsleitung KVI-CP-3-WS-WD-8

540331

GTIN 4052568178901

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M9x0,5
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
M9x0,5
Kabellänge
8 m