Dreipunktgreifer HGDT-50-A

540868

GTIN 4052568179427

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
307 N
Hub pro Greifbacken
8 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter