Dreipunktgreifer HGDT-63-A
540871
GTIN 4052568179458
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
551 N
Hub pro Greifbacken
10 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter