Druckregelventil MS12-LR-G-PO
541680
GTIN 4052568179748
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
13000 l/min - 22000 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 16 bar
Max. Druckhysterese
0.4 bar