Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2:C3J2-WP

542274

GTIN 4052568180294

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
5100 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm