Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4:C3J1D1A1F3-WP
542293
GTIN 4052568180379
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
750 l/min
Druckregelbereich
4 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm