Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4:C3J1F3M1-WP

542295

GTIN 4052568180393

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
950 l/min
Druckregelbereich
1 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm