Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4:C3J3-WP
542304
GTIN 4052568180447
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
950 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm