Einschaltventil MS6-EE-3/8-10V24-S
542606
GTIN 4052568180720
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
5500 l/min
Betriebsdruck
4 bar - 10 bar
Betätigungsart
elektrisch