Membran-Lufttrockner MS6-LDM1-1/4-P20
543640
GTIN 4052568182113
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
200 l/min
Betriebsdruck
3 bar - 12.5 bar
Umgebungstemperatur
2 °C - 50 °C
Druck-Taupunkt-Absenkung
20 K