Mini-Schlitten DGSL-12-100-P1A
543975
GTIN 4052568183196
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
121 N
Hub
100 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig mit Festanschlag
Positionserkennung
für Näherungsschalter