Mini-Schlitten DGSL-20-30-Y3A
544023
GTIN 4052568183660
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
295 N
Hub
30 mm
Dämpfung
Stoßdämpfer progressiv beidseitig
Positionserkennung
für Näherungsschalter