Mini-Schlitten DGSL-20-100-Y3A

544027

GTIN 4052568183707

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
295 N
Hub
100 mm
Dämpfung
Stoßdämpfer progressiv beidseitig
Positionserkennung
für Näherungsschalter