Grundventil LR-D-7-MIDI
546458
GTIN 4052568353223
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
9788.14 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.2 bar