Schwenkantrieb DSM-25-270-CC-A-B
547580
GTIN 4052568189006
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
25
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 246 deg
Positionserkennung
für Näherungsschalter