Schwenkantrieb DSM-40-270-CC-FW-A-B
547589
GTIN 4052568189082
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
40
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 240 deg
Positionserkennung
für Näherungsschalter