Schnell-Entlüftungsventil VBQF-U-G14-Q8
548002
GTIN 4052568093167
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 2
G1/4
Normaldurchfluss Entlüftung 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)
2500 l/min
Betriebsdruck
0.5 bar - 10 bar
Befestigungsart
einschraubbar