Magnetspule MH-2-24VDC-PA

549906

GTIN 4052568093976

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart
mit Kontermutter
Spulenkennwerte
24 V DC: 7,9 W
Schutzart
IP65