Informationen zum Produktlebenszyklus

Das Produkt ist für den Auslauf geplant. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

06/2026 - Das Produkt befindet sich im Auslauf. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

07/2027 - Das Produkt ist ausgelaufen. Produkte für den Ersatzfall sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

10/2027 - Das Produkt ist ausgelaufen.

Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Luftspaltsensoren

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Luftspaltsensor SOPA-CM4H-R1-HQ6-2N-M12

552137

GTIN 4052568193737

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Erfassungsbereich
20 µm - 200 µm
Betriebsdruck
4 bar - 7 bar
Anzeigeart
Leucht-LCD mehrfarbig
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]