Luftspaltsensor SOPA-CM3H-R1-WQ6-2N-M12
552144
GTIN 4052568193805
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Erfassungsbereich
20 µm - 200 µm
Betriebsdruck
4 bar - 7 bar
Anzeigeart
Leucht-LCD mehrfarbig
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]