Lichtleiter SOOC-TB-M4-2-R25
552812
GTIN 4052568052768
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Messverfahren
Einweglichtschranke
Reichweite
400 mm
Baugröße Kopf
M4
Lichtleiter - Besonderheit
Standard
Minimaler Objektdurchmesser
0.35 mm