Lichtleiter SOOC-TB-P-C5-2-R10
552828
GTIN 4052568095512
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Messverfahren
Gabellichtschranke
Reichweite
5 mm
Baugröße Kopf
Rechteck - 41x15x7 mm - Gabelgrube - 5x29 mm
Lichtleiter - Besonderheit
Gabellichtschranke
Minimaler Objektdurchmesser
0.2 mm